IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFH38-D20-L100-B50-F40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh19_68.prj},{NB=OFH38-D20-L100-B50-F40},{CODE=OFH38},{TYPE1=Press-in type},{TYPE2=Standard type},{TYPE3=Fixed stop},{MAT=SUJ2},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=S45C},{MAT4=SWP-B},{HRD=58HRC~Induction hardening (depth 1.5~2.0㎜)},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{SUR=blackened},{D=20},{L=100},{B=50},{F=40},{LINK=website link},{PPATH=../../ofh19_68/assem/ofh19_40_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ofh19_40 - 模架用钢球导柱组件/压入型 可动挡块/固定挡块
明细表
OFH38-D20-L100-B50-F40
CODE
代码
OFH38
OFH38
TYPE1
类型
压入型
TYPE2
类型
标准型
标准型
TYPE3
类型
固定挡块
固定挡块
MAT
导柱/导套材质
SUJ2
MAT1
钢球材质
SUJ2
MAT2
钢球保持架材质
聚缩醛
聚缩醛
MAT3
挡块材质
S45C
MAT4
弹簧材质
SWP-B
HRD
导柱硬度
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
HRD1
导套硬度
58HRC~
HRD2
钢球硬度
62~67HRC
SUR
挡块表面处理
发黑
D
20
22
25
28
32
38
45
50
60
20
22
25
28
32
38
45
50
60
mm
DTOL
+0.020/+0.015
mm
L
100
110
120
130
140
150
160
170
180
100
110
120
130
140
150
160
170
180
mm
B
50
50
mm
F
F 最小单位10
mm
Enter value for F
F 最小单位10
mm
cm
inch
ft
確定
E
50
mm
S
0~19
mm
S1
15
mm
A
4
mm
R
2.0
mm
TT
t
1.6
mm
DD
d
26
D1
37
mm
ACC
附件螺钉
TAC01-M08-L25
LINK
网页链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D