Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFJ01_03 - 模架用导柱 装卸型/压入型 无挡块/可动挡块/固定挡块
明细表
OFJ01-D20-L80
CODE
代码
TYPE1
类型1
装卸型
TYPE2
类型2
MAT1
国标材质
GCr15~
MAT2
相当材质
SUJ2
HAR
硬度
58HRC~高频淬火 (深度 1.5~2.0mm)
D
mm
L
mm
TOL
公差
+0.020/+0.015 mm
D1
29 mm
MAA
Ma
10 mm
L1
15 mm
L2
10 mm
V
38 mm
T
5 mm
M
8 mm
DEP
深度
18 mm
DD
d
14 mm
A
4 mm
R
2.0 mm
D2
28 mm
D3
19.5 mm
H
14 mm
H1
7 mm
H2
8.5 mm
ATT
附件螺钉
TAC01-M8-L25
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D