IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OGH11-D6-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ogh11_13.prj},{NB=OGH11-D6-L30},{CODE=OGH11},{TYPE=No blocking block},{MAT1=SKS3},{MAT2=SUJ2+uper engineering plastics},{MAT3=S45C},{MAT4=S45C+SPC-1},{MAT5=SWP-B},{HRD=60~62HRC},{D=6},{L=30},{F=0},{LINK=website link},{PPATH=ogh11_13/assem/ogh11_13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OGH11_13 - Needle roller guide column assembly for mold frame without stopper/movable stopper/fixed stopper
Bill of material
OGH11-D6-L30
CODE
code
OGH11
OGH11
TYPE
type
No blocking block
No blocking block
MAT1
Material guide post/guide sleeve
SKS3
MAT2
Material: Needle roller bushing
SUJ2+uper engineering plastics
MAT3
Material prohibition: fixed cushion block/fixed stopper block
S45C
MAT4
Material movable stopper
S45C+SPC-1
MAT5
Material: Spring
SWP-B
HRD
Hardness guide post/guide sleeve
60~62HRC
D
6
9
13
16
20
25
28
32
40
50
60
80
6
9
13
16
20
25
28
32
40
50
60
80
L
F
0
0
D2
9
9
D3
9
9
L1
6
6
H
6
6
H1
0
0
H2
3.4
3.4
W
(W)
4.7
4.7
T
2.5
2.5
M
M3深6
M3深6
U
2.8
2.8
TT
t
0.0
0.0
S
0
0
S1
0
0
D1
13
13
DTOL
tolerance
0/-0.005
0/-0.005
B
25
25
W1
7.7
7.7
NOS
Number of slots
3
E
20
20
DD
d
1.5
1.5
HH
h
3.5
3.5
NORN
Number of rolling needles
20
20
AS
Attachment screws
TAC01-M3-L6
TAC01-M3-L6
LINK
website link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D