Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT17070 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT17070
KBN
ONAWT17070
ATTR10
Abmessungen der Wanne
170x70cm
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenträger
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Wannenträger
ATTR67
Breite
167.0 cm
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
17155113
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
57.0 cm
ATTR142
Länge
67.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT17070
ATTR202
Verwendung
für Körperformbadewanne
ATTR205
Wannenart
Badewanne
ATTR207
Werkstoff
Styropor
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D