Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT9080EF - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT9080EF
KBN
ONAWT9080EF
ATTR10
Abmessungen der Wanne
90x80x2,5cm
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenträger
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Wannenträger
ATTR67
Breite
87.0 cm
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
17039437
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
13.0 cm
ATTR142
Länge
77.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT9080EF
ATTR202
Verwendung
für Duschwanne one
ATTR205
Wannenart
Duschwanne
ATTR207
Werkstoff
Styropor
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D