Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONSHB - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - ONSHB
KBN
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
2.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
ausziehbar, schwenkbar 120°
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR50
Ausladung
mm
ATTR51
Auslaufhöhe
mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
ATTR73
Durchflussmenge
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR121
Geschirrbrause
mit Geschirrbrause
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR149
Max.Plattendicke
330 mm
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing entzinkungsarm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D