Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ORSERA+ - Luce frontale/ambientale sottoMiroir. Miroir ingranditore integrato
Nomenclature
S971210SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S971210SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
BT
Connexion Bluetooth
cm
RA
Anti-buée
cm
USB
Porte USB
WT
Watt
18 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S971210SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S971210SL
SDESCR2
Description très brève 2
ORSERA+ L60xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ORSERA+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S971210SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586696588
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
7 kg
SER
Gamme
Orsera+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S971210SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S97
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D