Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ORSERA+ - Unteres Front und Ambientelicht. Integrierter Kosmetikspiegel
Stückliste
S971210SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S971210SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
BT
Bluetooth
cm
RA
Antibeschlag
cm
USB
USB Buchse
WT
Watt
18 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S971210SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S971210SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
ORSERA+ L60xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: ORSERA+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S971210SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586696588
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
7 kg
SER
Serie
Orsera+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S971210SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S97
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D