Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY053S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY053S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY053S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 40 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY053S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0460-40-2-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
513
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D