Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY105S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY105S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY105S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 90 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY105S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0760-90-4-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
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
SIZE
813
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D