Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY116S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY116S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY116S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 910 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65;
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 910 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY116S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0910-04-4-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1053
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D