Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY120S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY120S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY120S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65;
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY120S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0510-02-4-20-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
653
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D