Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY411S - Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
OY411S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY411S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65;
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY411S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0510-02-2-09-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
777
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D