Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
OY445S - Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Stückliste
OY445S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY445S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY445S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0760-30-4-15-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
937
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D