Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY451S - Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
OY451S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY451S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1660 mm; Auflösung (Detektionsve
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1660 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 40 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY451S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1660-40-4-15-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1833
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D