Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY805S - Floating Blanking mit konfigurierbarer Ausblendung
Bill of material
OY805S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY805S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 14 mm; IEC 62061 SILcl 3; IP 65; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY805S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0760-14-4-05-P-1-B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
861
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D