Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
OZW672.01_BPZ:OZW672.01
Stückliste
OZW672.01 Web Server 1 LPB Gerät(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Armaturtyp
OZW672.01 Web Server 1 LPB Gerät
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"LPB/BSB (twisted pair)
SA100ID04
Produkt Hauptgruppe
ohne Display
SA200ID03
Montageart
SA400ID03
Material der Gehäusefront
SA71012ID04
Breite
11 mm
SA71012ID05
Tiefe
12 mm
SA71012ID06
Höhe
13 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
14 kg
SA700ID06
Maximale Umgebungstemperatur (während des Betriebs)
0.000
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW672.01
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:OZW672.01
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:OZW672.01
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914081728
SA810ID10
Beschreibung
Web-Server für 1 LPB/BSB Gerät
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Systemschnittstelle/Mediengateway für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-37 13 17 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Weitverkehrsnetz-Router
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_15_21
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D