Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P709 - PIEDE DI MONTAGGIO CON FISSAGGIO LATERALE A TERRA CON BORCHIE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO B - R24 CON BASE ANTISCIVOLO
Lista materiale
P709080.TM24X17001
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS05
H3
35 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
25000 N
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D