Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P900 - PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO TIPO A - R12,5
Lista materiale
P90050.TM10X4501
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
mm
MIS02
H
mm
MIS03
H1
mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
5 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1 (6g)
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Peso
g
MIS10
F1
10000 N
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D