Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P905CIN - PIED D’APPUI AVEC TIGE DU TYPE A - R15 EN ACIER INOX
Nomenclature
P90560.TM12X5001CIN
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
16 mm
MIS05
s
6.5 mm
MIS06
R
15 mm
MIS07
d1 (6g)
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Poids
57 g
MIS10
F1
13000 N
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D