Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P905CIN - PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO INOX TIPO A - R15
Lista materiale
P90560.TM12X5001CIN
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
16 mm
MIS05
s
6.5 mm
MIS06
R
15 mm
MIS07
d1 (6g)
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Peso
57 g
MIS10
F1
13000 N
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D