Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P905CIN - PIES DE MONTAJE DE PLÁSTICO CON PERNO DE ACERO INOXIDABLE TIPO A R. 15
Lista de materiales
P90560.TM12X5001CIN
SHA256
INAME
Nombre interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
16 mm
MIS05
s
6.5 mm
MIS06
R
15 mm
MIS07
d1 (6g)
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Peso
57 g
MIS10
F1
13000 N
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D