Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
P908CIN - PÉS DE MONTAGEM EM PLÁSTICO COM ESTUDO DE AÇO INOX TIPO A R. 15 E BASE SEM SBS
Lista de peças
P90860.TM14X13001CIN
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Peso
g
MIS12
F1
13000 N
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D