Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P908CIN - PIED D’APPUI AVEC TIGE TYPE A - R15 EN ACIER INOX - AVEC BASE ANTIGLISSE EN SBS
Nomenclature
P90860.TM14X13001CIN
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Poids
g
MIS12
F1
13000 N
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D