Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P908CIN - PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO INOX DI TIPO A -R15 E BASE ANTISCIVOLO
Lista materiale
P90860.TM14X13001CIN
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Peso
g
MIS12
F1
13000 N
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D