Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PA3028 - Drucktransmitter
Bill of material
PA3028
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA3028: Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...100,3 inh2o;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...100,3 inh2o; 0...25 kpa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PA3028
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D