Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PA9023 - Drucktransmitter
Bill of material
PA9023
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA9023: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PA9023
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-025-RBR14-B-DVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D