Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PA9023 - transmetteurs de pression
Nomenclature
PA9023
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA9023: Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 taraudage; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -25...90; (sur demande: -40...90 °C) °C; IP 65; pression relative
BN
Bestellnummer
PA9023
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-025-RBR14-B-DVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D