Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PARENZO 9311 - Miroirs avec luce perimetrale
Nomenclature
S931100SL
CODE
Code
S931100SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT2
Finition du cadre
WIDTH
Largeur
cm
USB
Porte USB
WT
Watt
23 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S931100SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S931100SL
SDESCR2
Description très brève 2
PARENZO L40xH80xP4.5 - Luce LED amb.lat.
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: PARENZO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S931100SL L40xH80xP4.5 Aluminium SL Luce LED ambientale laterale 11 USB
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586872081
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VER
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
6
SER
Gamme
Parenzo
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S931100SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S93
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D