Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PARENZO 9311 - Specchi con luce perimetrale
Lista materiale
S931100SL
CODE
Codice
S931100SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
MAT2
Finitura del telaio
WIDTH
Larghezza
cm
USB
Porta USB
WT
Watt
23 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S931100SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S931100SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
PARENZO L40xH80xP4.5 - Luce LED amb.lat.
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: PARENZO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S931100SL L40xH80xP4.5 Aluminium SL Luce LED ambientale laterale 11 USB
INTERCODE
Codice Internazionale
EAN-13:8021586872081
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VER
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
4.5 cm
WEIGHT
Peso
6
SER
Serie
Parenzo
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S931100SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S93
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D