Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PARENZO 9311 - Spiegel mit Umfangslicht
Stückliste
S931100SL
CODE
Artikelnummer
S931100SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT2
Ausführung Rahmen
WIDTH
Breite
cm
USB
USB Buchse
WT
Watt
23 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S931100SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S931100SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
PARENZO L40xH80xP4.5 - Luce LED amb.lat.
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: PARENZO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S931100SL L40xH80xP4.5 Aluminium SL Luce LED ambientale laterale 11 USB
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8021586872081
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VER
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
6
SER
Serie
Parenzo
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S931100SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S93
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D