Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
PARENZO+ - Spiegel mit Umfangslicht
Stückliste
S931200SL
CODE
Artikelnummer
S931200SL
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MAT2
Ausführung Rahmen
WIDTH
Gewicht
cm
BT
Bluetooth
RA
Antibeschlag
USB
USB Buchse
WT
Watt
32 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S931200SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S931200SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L40xH80xP4.5 -
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S931200SL L40xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8021586872111
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VER
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
5 kg
SER
Seroe
Parenzo+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S931200SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S96
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D