피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Passive sensor/actuator distributor (without cable)
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
1022870000 - SAI-06L-VP12-3A-M08O-K01
22.01.2024
1051760000 - SAI-04L-VP12-3A-M08O-PNP
22.01.2024
1059430000 - SAI-8-M-4P M12 DIP
22.01.2024
1265940000 - SAI-6-S12 4P M12 L
22.01.2024
1267330000 - SAI-04L-VP12-4A-M12L-PNP
22.01.2024
1431490000 - SAI-4-M-4P-M12-SVV
22.01.2024
1449400000 - SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1
22.01.2024
1701230000 - SAI-4-M 5P M12
22.01.2024
1701231000 - SAI-4-M 5P M12 UT
22.01.2024
1701232000 - SAI-4-MH-5P M12
22.01.2024
1701240000 - SAI-6-M 5P M12
22.01.2024
1701241000 - SAI-6-M 5P M12 UT
22.01.2024
1701242000 - SAI-6-MH-5P M12
22.01.2024
1701250000 - SAI-8-M 5P M12
22.01.2024
1701251000 - SAI-8-M 5P M12 UT
22.01.2024
1701252000 - SAI-8-MH-5P M12
22.01.2024
1701253000 - SAI-8-MHD-5P M12
22.01.2024
1705920000 - SAI-4-M 4P M12
22.01.2024
1705921000 - SAI-4 M 4P M12 UT
22.01.2024
1705922000 - SAI-4-MH-4P M12
22.01.2024
1705923000 - SAI-4-MHD-4P M12
22.01.2024
1705930000 - SAI-6-M 4P M12
22.01.2024
1705931000 - SAI-6-M 4P M12 UT
22.01.2024
1705932000 - SAI-6-MH-4P M12
22.01.2024
1705940000 - SAI-8-M 4P M12
22.01.2024
1705941000 - SAI-8-M 4P M12 UT
22.01.2024
1705942000 - SAI-8-MH-4P M12
22.01.2024
1705943000 - SAI-8-MHD-4P M12
22.01.2024
1724750000 - SAI-4/6/8-MH BL3.5
22.01.2024
1724750050 - SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV
22.01.2024
1724752000 - SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5
22.01.2024
1724753000 - SAI-4/6/8 MH-MHD BL 3.5
22.01.2024
1740190000 - SAI-8-M 5P M12 OL
22.01.2024
1740191000 - SAI-8-M 5P M12 OL UT
22.01.2024
1740193000 - SAI-8-MHD 5P M12 OL
22.01.2024
1752080000 - SAI-4/6/8-MH BLZF3.5
22.01.2024
1752080050 - SAI-4/6/8-MH BLZF3.5 SV
22.01.2024
1760040000 - SAI-4-M 3P IDC
22.01.2024
1760041000 - SAI-4-M 3P IDC UT
22.01.2024
1760050000 - SAI-6-M 3P IDC
22.01.2024
1760060000 - SAI-8-M 3P IDC
22.01.2024
1760061000 - SAI-8-M 3P IDC UT
22.01.2024
1766780000 - SAI-4-M 4P IDC
22.01.2024
1766781000 - SAI-4-M 4P IDC UT
22.01.2024
1766790000 - SAI-6-M 4P IDC
22.01.2024
1766791000 - SAI-6-M 4P IDC UT
22.01.2024
1766800000 - SAI-8-M 4P IDC
22.01.2024
1766801000 - SAI-8-M 4P IDC UT
22.01.2024
1767880000 - SAI-8-M 5P M12 ZF III
22.01.2024
1781060000 - SAI-8-M 5P M12 NPN
22.01.2024
1782740000 - SAI-8-MMH 5P M12 ZF
22.01.2024
1782750000 - SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5
22.01.2024
1782760000 - SAI-8-MH-5P M12 ZF III
22.01.2024
1783460000 - SAI-4/6/8-MH LEER
22.01.2024
1783490000 - SAI-8-MM 5P M12
22.01.2024
1783491000 - SAI-8-MM 5P M12 UT
22.01.2024
1783500000 - SAI-4-MM 5P M12
22.01.2024
1783510000 - SAI-8-MMS 5P M12
22.01.2024
1783520000 - SAI-4-MMS 5P M12
22.01.2024
1784670000 - SAI-8-M 3P M8
22.01.2024
1784680000 - SAI-4-M 3P M8
22.01.2024
1784690000 - SAI-8-M 4P M8
22.01.2024
1784700000 - SAI-4-M 4P M8
22.01.2024
1795470000 - SAI-8-S 5P M12
22.01.2024
1795900000 - SAI-8-M16 3P M8
22.01.2024
1806010000 - SAI-4-M 5P M12 1:1
22.01.2024
1807640000 - SAI-4-M 8P M12
22.01.2024
1812170000 - SAI-8-B 4P M12 F10
22.01.2024
1816610000 - SAI-8-M 5P M12 OL2
22.01.2024
1828730000 - SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP
22.01.2024
1828740000 - SAI-04L-VP12-3A-M08L-PNP
22.01.2024
1831020000 - SAI-8-M16 4P M12
22.01.2024
1847920000 - SAI-8-S 4P FC
22.01.2024
1847960000 - SAI-4-S 4P FC
22.01.2024
1847970000 - SAI-4-S 5P FC
22.01.2024
1848040000 - SAI-8-S 5P FC
22.01.2024
1854000000 - SAI-4-M 5P M12 ZF
22.01.2024
1859120000 - SAI-8-SH 4P FC
22.01.2024
1859130000 - SAI-4-SH 5P FC
22.01.2024
1859140000 - SAI-8-SH 5P FC
22.01.2024
1861540000 - SAI-4-S 5P CNOMO
22.01.2024
1861580000 - SAI-8-S 5P CNOMO
22.01.2024
1868350000 - SAI-04D-VPPS-2A-M12O-NAM-EX
22.01.2024
1868360000 - SAI-04D-VPPS-2A-M12L-NAM-EX
22.01.2024
1868370000 - SAI-08D-VPPS-2A-M12L-NAM-EX
22.01.2024
1871680000 - SAI-08L-VP12-3A-M08L-PNP
22.01.2024
1872460000 - SAI-8-SHB 5P F13 FC
22.01.2024
1877950000 - SAI-10L-VP12-3A-M08L-PNP
22.01.2024
1892080000 - SAI-8-M 5P M12 ECO
22.01.2024
1892080005 - SAI-8-M 5P M12 NPN ECO
22.01.2024
1892081000 - SAI-8-M 5P M12 ECO UT
22.01.2024
1892090000 - SAI-6-M 5P M12 ECO
22.01.2024
1892091000 - SAI-6-M 5P M12 ECO UT
22.01.2024
1892100000 - SAI-4-M 5P M12 ECO
22.01.2024
1892101000 - SAI-4-M 5P M12 ECO UT
22.01.2024
1894380000 - SAI-08D-VPPS-2A-M12O-NAM-EX
22.01.2024
1895980000 - SAI-4-M 3P IDC EX IA
22.01.2024
1895990000 - SAI-6-M 3P IDC EX IA
22.01.2024
1896000000 - SAI-8-M 3P IDC EX IA
22.01.2024
1896020000 - SAI-6-M 4P IDC EX IA
22.01.2024
1896030000 - SAI-8-M 4P IDC EX IA
22.01.2024
1896040000 - SAI-04D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1896050000 - SAI-04D-VPPS-5A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1896060000 - SAI-06D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1896070000 - SAI-06D-VPPS-5A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1896080000 - SAI-08D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1896090000 - SAI-08D-VPPS-5A-M12L-PNP-EX
22.01.2024
1897680000 - SAI-4-MMS 5P M12 1:1
22.01.2024
1932380000 - SAI-06L-VP12-3A-M08O-PNP
22.01.2024
2009620000 - SAI-4-M-MVV-M12 1:1
22.01.2024
2512810000 - SAI-08L-VP12-3A-M08L-LOG
22.01.2024
2512820000 - SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND
22.01.2024
2703840000 - FBCon PA CG 4way Limiter R-T
22.01.2024
2703850000 - FBCon PA CG 8way Limiter R-T
22.01.2024
2703860000 - FBCon PA CG 3way Limiter R-TS
22.01.2024
2703870000 - FBCon PA CG 6way Limiter R-TS
22.01.2024
8613670000 - FBCON SS PCG 1WAY
22.01.2024
9456000000 - SAI-4-S 4P M12
22.01.2024
9456010000 - SAI-6-S 4P M12
22.01.2024
9456010001 - SAI-6-S 5P M12
22.01.2024
9456020000 - SAI-8-S 4P M12
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.