Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
PCF, LS-1 - Collet Fixture
Bill of material
LS-1
PN
Part No.
LS-1
AHP
Applied Holding Pressure @100 PSI
7.100 lbs.
CT
Collet Type
5C
RSC
Round Stock Capacity
1"
A
A (Sq.)
7.00 Pouce
B
B (Sq.)
5.43 Pouce
C
4.78 Pouce
C1
1.62 Pouce
D
D (4)
0.39 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D