Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
PCFC - Z-compensation unit
明细表
SCHUNK-1521945 PCFC-12-A-V750
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
APLRADIAL
Adapter plate radial (to be ordered optionally)
AUSGLEICHSWEG
Compensation path Z
mm
输入参数值: AUSGLEICHSWEG
Compensation path Z
mm
cm
inch
ft
MOTORKIT
Motor-Kit (optional zu bestellen)
AUSGLEICHZ
Compensation path Z
12 mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./max. compensation force
N
EIGENMASSE
重量
kg
AUSGLEICHSDRUCK
Min./max. compensation pressure
1 / 4.1 bar
WEGMESSSYSTEM
Stroke measuring system
配套
GEWICHTSKRAFTKO
Weight force compensation
配套
LUFTEINFAHREN
Retract air connection compensation
10 mm
LUFTAUSFAHREN
Extend air connection compensation
10 mm
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5 / 35 °C
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D