IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
PCH14-L5-100-BC-M20-C3
SHELE
p
PCH series
PCH14
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{shele/p/pch/pch14/pch14_asmtab.prj},{NB=PCH14-L5-100-BC-M20-C3},{MODEL=PCH14},{SB=L-Standard platform system},{SL=5},{STROKE=100},{MP=BC},{MB=M20},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/pch14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
PCH14
Bill of material
PCH14-L5-100-BC-M20-C3
MODEL
PCH14
SB
Screw brand
L-Standard platform system
SL
Screw lead
5
10
16
20
5
10
16
20
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor position
BC:Motor external
BM:Motor fold down
BR:Motor right fold
BL:Motor left fold
BC:Motor external
BM:Motor fold down
BR:Motor right fold
BL:Motor left fold
MB
Motor brand
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
H20:Inovance 200W
H40:Inovance 400W
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 400W
H20:Inovance 200W
H40:Inovance 400W
BRAKE
brake
:Without Brake
B:With brake
:Without Brake
B:With brake
HS
Origin sensor
C:Plug in type-Mada side
D:Plug in type-Reverse motor side
E:No sensors
C:Plug in type-Mada side
D:Plug in type-Reverse motor side
E:No sensors
LS
Limit Sensor
3:Plug in type-1PC
4:Plug in type-2PC
5:No sensors
3:Plug in type-1PC
4:Plug in type-2PC
5:No sensors
L
397
mm
A
50
mm
N
6
M
1
KG
10.5
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D