Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
PCRI - Фильтр-регулятор давления
Спецификация
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
№ изделия
TYP
Тип
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
1.950 kg
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D