Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
PCRI - フィルタレギュレータ
部品表
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
部品番号
TYP
形式
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
1.950 kg
GTIN
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D