Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
PCRI - Filter-Regelventil
Stückliste
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.950 kg
GTIN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D