Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
PCRI - filtre-manodétendeur
Nomenclature
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
N° de pièce
TYP
Type
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
1.950 kg
GTIN
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D