Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
PCRI - Filtre regülasyon valfi
Malzeme listesi
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
1.950 kg
GTIN
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D