Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
PCRI - filtro-riduttore
Lista materiale
8141656 PCRI-100-F90-12-C-T3
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
74.000 mm
B2
100.300 mm
B3
37.000 mm
B4
61.000 mm
B5
50.000 mm
B6
19.000 mm
H1
88.000 mm
H2
182.900 mm
H3
49.000 mm
H4
112.500 mm
H5
10.000 mm
D1
40.000 mm
SW
36.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
1.950 kg
GTIN
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D