Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PCSB-PC Plain Hole Connector, IP54
Bill of material
HellermannTyton 166-34002
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Short Description
Metallic fitting, plain hole connector
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MATERIAL
Material
Nickel Plated Brass (NPB)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
NENNMASS
Nominal diameter
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Length
mm
L
Minimum bore size
mm
M
SW main body
mm
N
SW main body
mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D