Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
PCV 14M 90 - Zahnriemen Poly Chain Carbon Volt 14M/90
Bill of material
PCV 14M 90
ARTIKELID
Artikelnummer
PCV 14M 90
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen Poly Chain Carbon Volt 14M/90
BELTPRO
Riemenprofil
Poly Chain Carbon Volt
DIVISION
Teilung
14 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
994 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
90 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge PCV 14M 90
MATERIAL
Material
Polyurethan
DRAWSTRING
Zugstrang
Carbon
NUMTEETH
Zähnezahl
71-315
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
10 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
6 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
197,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/poly-chain-carbon-volt-polyurethane-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/belt-drive-navigator/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D