Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
PE - Flach- und Aufsteckgetriebe PE mit Planetengetriebe
Stückliste
P_E_M_P_132_4_158.6_-_63B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Getriebe
P
SERIES
Reihe
E = Riehe - PE - shaft mounted with planetary gearbox
IV
Antriebausführung
OV
Abtriebausführung
SIZE
Baugröße
NOR
N° Anzahl der stufen
OF
Flansche am Abtrieb
OS
Abtriebswelle
SD
Durchmesser Abtirebswelle
MS
Montagepositionwelle
RSBSTOP
Drehrichtung - Rücklaufsperre
CF
Kühllüfterräder
IR
Übersetzungsverhältnis
IS
Antriebswelle
MP
Einbaulagen
ACC1
ACC1 - Zübehor - Enden der Ausgangswellen
ACC3
ACC3 - Zübehor - Aufsteckausführung
OPT
OPT - Optionen - Dichtungsstoffe
OPT1
OPT1 - Optionen - Lieferzustand - Optionen - Öl
OPT2
OPT2 - Optionen - Lackierung und Oberflächenschutzl
MGBCK
Getriebemotoren - YES/NO
MAR
Markierung
MGB
Getriebemotoren
IN
Optionen inverter
BF
Optionen ausgewogene Wicklung
POL
Polzahl
TOW
Art der Wicklung
SIZEM
Motor-Baugröße
63 = IEC 63
LEN
Länge
DV
Bauform
B5
PMT
Montagposition Klemmenkasten
AVC
Bauformen
SDM
Motor Wellendurchmesser
11 = ø 11 IEC (Std SIZE 63)
F
Flansch
63 = Kleinflansch bei IEC63
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
-
IP
Schutzart
55 = IP5X=gegen Staub geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
PLATE
Typenschild
POW
Leistung
-
CEP1
Position der Kabelverschraubung 1 für Motor
CEP2
Position der Kabelverschraubung 2 für Motor
TOD
Betriebsart
TOB
Bremsenart
RLP
Entsperrhebel Position
IPF
Schutzart der Bremse
DES
Zweiseitige Welle
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
RS
Regenschutzdach
CEPT
Position der Kabelverschraubung für Wärmeschutz
PA
Anstrich
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D