Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
PE - Riduttori e motoriduttori Paralleli / Pendolari PE con ingranaggio epicicloidale
Lista materiale
P_E_M_P_132_4_158.6_-_63B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Macchina
P
SERIES
Serie
E = Serie - PE - shaft mounted with planetary gearbox
IV
Versione Entrata
OV
Versione Uscita
SIZE
Grandezza
NOR
N° Stadi
OF
Flangia Uscita
OS
Albero Uscita
SD
Diametro Albero
MS
Posizione Albero
RSBSTOP
Senso Rotazione Antiretro
CF
Ventole di raffreddamento
IR
Rapporto di riduzione
IS
Albero Entrata
MP
Posizioni di montaggio
ACC1
ACC1 - Accessori -Estremità uscita
ACC3
ACC3 - Accessori - Versioni pendolari
OPT
OPT - Opzioni - Materiale degli anelli di tenuta
OPT1
OPT1 - Opzioni - Stato fornitura olio
OPT2
OPT2 - Opzioni - Verniciatura
MGBCK
Motoriduttori - YES/NO
MAR
Marcatura
MGB
Motoriduttori
IN
Opzione inverter
BF
Opzione avvolgimento equilibrato (bifase)
POL
Numero Poli
TOW
Tipo di avvolgimenti
SIZEM
Grandezza motore
63 = IEC 63
LEN
Lunghezza
DV
Forma
B5
PMT
Posizione della Morsettiera
AVC
Forma costruttiva
SDM
Diametro Albero Motore
11 = ø 11 IEC (Std SIZE 63)
F
Flangia
63 = Flangia ridotta alla IEC63
HB14
n° fori flangia B14
-
IP
Grado di protezione
55 = IP5X=Protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
PLATE
Targa
POW
Potenza
-
CEP1
Posizione pressacavo 1 motore
CEP2
Posizione pressacavo 2 motore
TOD
Tipo di servizio
TOB
Tipo di freno
RLP
Posizione leva di sblocco
IPF
Grado di Protezione del freno
DES
Albero bisporgente
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
RS
Tettuccio parapioggia
CEPT
Posizione pressacavo termica
PA
Verniciatura
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D