Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
PE110 - Pressensteuerung
Bill of material
REXROTH 0608830186 PE110
BESTNR
Bestell-Nummer
0608830186
TYP
Typ
PE110
L1
Länge L1
295.000 mm
L2
Länge L2
310.000 mm
B1
Breite B1
58.000 mm
B2
Breite B2
21.000 mm
B3
Breite B3
5.500 mm
B4
Breite B4
100.000 mm
B5
Breite B5
106.000 mm
H1
Höhe H1
310.000 mm
H2
Höhe H2
295.000 mm
H3
Höhe H3
5.000 mm
H4
Höhe H4
9.000 mm
H5
Höhe H5
30.000 mm
H6
Höhe H6
267.000 mm
D1
Durchmesser D1
10.000 mm
D2
Durchmesser D2
5.500 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D