Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
PEPFZE13-R12,4 - GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R12.4 AND HEXAGONAL BASE 13 - OBTAINED BY COLD MOULDING
Stückliste
PEP.FZE13X5M10X45
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
E
13 mm
MIS02
s
5 mm
MIS03
h
20 mm
MIS04
R (0-0,1)
12.5 mm
MIS05
d1(6g)
mm
MIS06
Q
mm
MIS07
Weight
gr
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D