Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PEPFZE13-R12,4 - GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R12.4 AND HEXAGONAL BASE 13 - OBTAINED BY COLD MOULDING
Bill of material
PEP.FZE13X5M10X45
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
E
13 mm
MIS02
s
5 mm
MIS03
h
20 mm
MIS04
R (0-0,1)
12.5 mm
MIS05
d1(6g)
mm
MIS06
Q
mm
MIS07
Weight
gr
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D