Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PF2053 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PF2053
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PF2053: Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -15...363 psi; -0,1...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -15...363 psi; -0,1...2,5 MPa; Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex; signal de commutation; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PF2053
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D